ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

ユニバーサル手すり BR-559

通常単価(税別)
6,701円~7,906円
税込単価
7,371円~8,697円
通常出荷日:8日目

本柱に直接取付けることが可能な手すり。【特長】・オフセットタイプには使用不可。・材質はタモ集成材・亜鉛...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ユニバーサル手すり BR-559の仕様

ユニバーサル手すり BR-559 イメージ

ユニバーサル手すり BR-559 イメージ

ユニバーサル手すり BR-559の寸法

 

(単位:mm)

 

ユニバーサル手すり BR-559の寸法図

ユニバーサル手すり BR-559の寸法図

商品番号商品名材質サイズ耐荷重
取付ピッチ910以内
重量
シルバー・ライトオークAG・MオークAG・ライトオーク
457-734457-735457-736ユニバーサル手すり BR-559タモ集成材・亜鉛合金φ35(直径35mm)×800120kgf1,250g
457-737457-738457-739ユニバーサル手すり BR-559タモ集成材・亜鉛合金φ35(直径35mm)×600120kgf1,140g
457-740457-741457-742ユニバーサル手すり BR-559タモ集成材・亜鉛合金φ35(直径35mm)×400120kgf970g

型番リスト

表示件数

色

サイズ

耐荷重(取付ピッチ900以内)

(kgf)

耐荷重(取付ピッチ910以内)

(kgf)

最小発注数量
シルバー・ライトオーク
φ35×800
120
-
1個
AG・Mオーク
φ35×800
120
-
1個
AG・ライトオーク
φ35×800
-
120
1個
シルバー・ライトオーク
φ35×600
120
-
1個
AG・Mオーク
φ35×600
120
-
1個
AG・ライトオーク
φ35×600
120
-
1個
シルバー・ライトオーク
φ35×400
-
120
1個
AG・Mオーク
φ35×400
120
-
1個
AG・ライトオーク
φ35×400
120
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,906円
( 8,697円 )
8日目
7,906円
( 8,697円 )
8日目
7,906円
( 8,697円 )
8日目
7,357円
( 8,093円 )
8日目
7,357円
( 8,093円 )
8日目
7,357円
( 8,093円 )
8日目
6,701円
( 7,371円 )
8日目
6,701円
( 7,371円 )
8日目
6,701円
( 7,371円 )
8日目

詳細情報

基本情報

本柱に直接取付けることが可能な手すり。
【特長】
・オフセットタイプには使用不可。
・材質はタモ集成材・亜鉛合金。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサル手すり BR-559のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサル手すり BR-559
ユニバーサル手すり BR-550
ユニバーサル手すりL形 BR-552・BR-553
スリムユニバーサル手すり BR-590・BR-591
スリムユニバーサル手すりL形 BR-592・BR-593
丸棒手すり BR-514・BR-516
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格6,701円-4,877円 -10,107円4,661円 -9,398円3,806円 -
通常出荷日8日目8日目〜8日目8日目8日目8日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ
材質タモ集成材・亜鉛合金タモ集成材・亜鉛合金タモ集成材・亜鉛合金タモ集成材・亜鉛合金タモ集成材・亜鉛合金自然木・亜鉛合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト