ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

丸棒手すり BR-510N・BR-512

通常単価(税別)
4,405円~4,916円
税込単価
4,846円~5,408円
通常出荷日:8日目

【特長】・仕上がアンバー・Mオークの商品はBR-512のみです。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

丸棒手すり BR-510N・BR-512の仕様

自然木 AG・ライトオーク イメージ

自然木 AG・ライトオーク イメージ

自然木 シルバー・ライトオーク イメージ

自然木 シルバー・ライトオーク イメージ

自然木 アンバー・Mオーク イメージ

自然木 アンバー・Mオーク イメージ

丸棒手すり BR-510N・BR-512の寸法

 

(単位:mm)

 

丸棒手すり BR-510N・BR-512の寸法図

丸棒手すり BR-510N・BR-512の寸法図

  • ※ ( )内寸法はBR-512(φ32(直径32mm))用を示す。
商品番号商品名材質サイズ耐荷重
取付ピッチ910以内
重量
シルバー・ライトオークAG・ライトオークアンバー・Mオーク
457-701457-703-丸棒手すり 自然木 BR-510N自然木・亜鉛合金φ35(直径35mm)×800120kgf910g
457-704457-706-丸棒手すり 自然木 BR-510N自然木・亜鉛合金φ35(直径35mm)×600120kgf800g
457-711-457-713丸棒手すり 自然木 BR-512自然木・亜鉛合金φ32(直径32mm)×800120kgf770g

型番リスト

表示件数

色

サイズ

仕様

最小発注数量
シルバー・ライトオーク
φ35×800
BR-510N
1個
AG・ライトオーク
φ35×800
BR-510N
1個
シルバー・ライトオーク
φ35×600
BR-510N
1個
AG・ライトオーク
φ35×600
BR-510N
1個
シルバー・ライトオーク
φ32×800
BR-512
1個
アンバー・Mオーク
φ32×800
BR-512
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,916円
( 5,408円 )
8日目
4,916円
( 5,408円 )
8日目
4,405円
( 4,846円 )
8日目
4,405円
( 4,846円 )
8日目
4,916円
( 5,408円 )
8日目
4,916円
( 5,408円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕上がアンバー・Mオークの商品はBR-512のみです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸棒手すり BR-510N・BR-512のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸棒手すり BR-510N・BR-512
L形丸棒手すり BR-511N・BR-513
丸棒手すり BR-514・BR-516
ミニ手すりL受 BR-500
トリプルディンプル手すりL形 BR-558
UP形ディンプル手すり BR-560
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格4,405円-7,931円3,806円 -2,779円 -11,833円7,293円
通常出荷日8日目5日目〜8日目8日目5日目8日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ
材質自然木・亜鉛合金自然木・亜鉛合金自然木・亜鉛合金自然木・亜鉛合金タモ集成材・亜鉛合金タモ集成材・亜鉛合金
耐荷重(取付ピッチ910以内)(kgf)12012012012060120
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト