ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

L形丸棒手すり BR-511N・BR-513

通常単価(税別)
7,931円
税込単価
8,724円
通常出荷日:5日目~8日目

簡単に取付可能なL形丸棒手すり。【特長】・木ネジ1本で簡単に組立てることができ、取付けも簡単。・材質は...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

L形丸棒手すり BR-511N・BR-513の仕様

L形丸棒手すり BR-511N・BR-513 イメージ

L形丸棒手すり BR-511N・BR-513 イメージ

L形丸棒手すり BR-511N・BR-513の寸法

 

(単位:mm)

 

L形丸棒手すり BR-511N・BR-513の寸法図

L形丸棒手すり BR-511N・BR-513の寸法図

  • ※ ( )内寸法はBR-513(φ32(直径32mm))用を示す。
商品番号商品名材質サイズ耐荷重
取付ピッチ910以内
重量
シルバー・ライトオークAG・ライトオークアンバー・Mオーク
-457-718-L形丸棒手すり 自然木 BR-511N自然木・亜鉛合金φ35(直径35mm)×600×600120kgf1,400g
457-722-457-724L形丸棒手すり 自然木 BR-513自然木・亜鉛合金φ32(直径32mm)×600×600120kgf1,180g

型番リスト

表示件数

色

サイズ

仕様

最小発注数量
AG・ライトオーク
φ35×600×600
BR-511N
1個
シルバー・ライトオーク
φ32×600×600
BR-513
1個
アンバー・Mオーク
φ32×600×600
BR-513
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,931円
( 8,724円 )
8日目
7,931円
( 8,724円 )
5日目
7,931円
( 8,724円 )
8日目

詳細情報

基本情報

簡単に取付可能なL形丸棒手すり。
【特長】
・木ネジ1本で簡単に組立てることができ、取付けも簡単。
・材質は自然木・亜鉛合金。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L形丸棒手すり BR-511N・BR-513のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L形丸棒手すり BR-511N・BR-513
丸棒手すり BR-510N・BR-512
丸棒手すり BR-514・BR-516
トリプルディンプル手すりL形 BR-558
UP形ディンプル手すり BR-560
ミニ手すりL受 BR-500
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格7,931円4,405円 -3,806円 -11,833円7,293円2,779円 -
通常出荷日5日目〜8日目8日目5日目8日目8日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ
材質自然木・亜鉛合金自然木・亜鉛合金自然木・亜鉛合金タモ集成材・亜鉛合金タモ集成材・亜鉛合金自然木・亜鉛合金
耐荷重(取付ピッチ910以内)(kgf)12012012060120120
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト