ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ユニバーサル手すりL形 BR-552・BR-553

通常単価(税別)
10,107円
税込単価
11,118円
通常出荷日:8日目

【特長】・木ネジ1本で簡単に組立てることができ、取付けも簡単です。・BR-552はBL認定品です。・3...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ユニバーサル手すりL形 BR-552・BR-553の仕様

ユニバーサル手すりL形 BR-552・BR-553 イメージ

ユニバーサル手すりL形 BR-552・BR-553 イメージ

ユニバーサル手すりL形 BR-552・BR-553の寸法

 

(単位:mm)

 

ユニバーサル手すりL形 BR-552・BR-553の寸法図

ユニバーサル手すりL形 BR-552・BR-553の寸法図

  • ※ ( )内寸法はBR-553(φ32(直径32mm))用を示す。
商品番号商品名材質サイズ耐荷重
取付ピッチ910以内
重量
AG・MオークAG・ライトオークシルバー・ライトオーク
457-695457-696457-697ユニバーサル手すりL形 BR-552タモ集成材・亜鉛合金φ35(直径35mm)×600×600120kgf1,600g
457-698-457-700ユニバーサル手すりL形 BR-553タモ集成材・亜鉛合金φ32(直径32mm)×600×600120kgf1,390g

型番リスト

表示件数

色

サイズ

耐荷重(取付ピッチ900以内)

(kgf)

耐荷重(取付ピッチ910以内)

(kgf)

対応段差

(mm)

仕様

最小発注数量
AG・Mオーク
φ35×600×600
-
120
-
BR-552
1個
AG・ライトオーク
φ35×600×600
-
120
-
BR-552
1個
シルバー・ライトオーク
φ35×600×600
-
120
-
BR-552
1個
AG・Mオーク
φ32×600×600
-
120
-
BR-553
1個
シルバー・ライトオーク
φ32×600×600
120
-
BR-553
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,107円
( 11,118円 )
8日目
10,107円
( 11,118円 )
8日目
10,107円
( 11,118円 )
8日目
10,107円
( 11,118円 )
8日目
10,107円
( 11,118円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木ネジ1本で簡単に組立てることができ、取付けも簡単です。
・BR-552はBL認定品です。
・3色の用意があり、用途に合わせて選択可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサル手すりL形 BR-552・BR-553のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサル手すりL形 BR-552・BR-553
スリムユニバーサル手すりL形 BR-592・BR-593
ユニバーサル手すり BR-550
L形丸棒手すり BR-511N・BR-513
ユニバーサル手すり BR-559
スリムユニバーサル手すり BR-590・BR-591
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格10,107円9,398円4,877円 -7,931円6,701円 -4,661円 -
通常出荷日8日目8日目8日目〜5日目〜8日目8日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ
材質タモ集成材・亜鉛合金タモ集成材・亜鉛合金タモ集成材・亜鉛合金自然木・亜鉛合金タモ集成材・亜鉛合金タモ集成材・亜鉛合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト