ファクトリーサプライ用品技術窓口
間柱に取付可能な手すり。【特長】・シルバー・ライトオーク、AG・Mオーク、AG・ライトオークの3色から...
詳細を確認
※( )内寸法はBR-591(φ32)用を示す
| 型番 | 商品名 | サイズ | 耐荷重 取付ピッチ910以内 | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シルバー・ ライトオーク | AG・Mオーク | AG・ ライトオーク | ||||
| 457-660 | 457-661 | 457-662 | スリムユニバーサル手すりBR-590 | φ35×800 | 120kgf | 930g |
| 457-663 | 457-664 | 457-665 | スリムユニバーサル手すりBR-590 | φ35×600 | 120kgf | 820g |
| 457-666 | 457-667 | 457-668 | スリムユニバーサル手すりBR-590 | φ35×400 | 120kgf | 650g |
| 457-669 | 457-670 | - | スリムユニバーサル手すりBR-591 | φ32×800 | 120kgf | 800g |
| 457-671 | 457-672 | - | スリムユニバーサル手すりBR-591 | φ32×600 | 120kgf | 690g |
| 457-673 | 457-674 | - | スリムユニバーサル手すりBR-591 | φ32×400 | 120kgf | 590g |
■付属部品
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,000円 ( 6,600円 ) | 8日目 |
6,000円 ( 6,600円 ) | 8日目 |
6,000円 ( 6,600円 ) | 8日目 |
5,362円 ( 5,898円 ) | 8日目 |
5,362円 ( 5,898円 ) | 8日目 |
5,362円 ( 5,898円 ) | 8日目 |
4,661円 ( 5,127円 ) | 8日目 |
4,661円 ( 5,127円 ) | 8日目 |
4,661円 ( 5,127円 ) | 8日目 |
6,000円 ( 6,600円 ) | 8日目 |
6,000円 ( 6,600円 ) | 8日目 |
5,362円 ( 5,898円 ) | 8日目 |
5,362円 ( 5,898円 ) | 8日目 |
4,661円 ( 5,127円 ) | 8日目 |
4,661円 ( 5,127円 ) | 8日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モリ工業
MSステンレス巻パイプ
4.6通常価格(税別):518円~

ハイロジック
パイプ部品 パイプキャップ
4.5通常価格(税別):563円~

タキゲン製造
ステンレスパイプホルダー A-1395-3
0通常価格(税別):2,247円~

杉田エース
BL型パイプ手すり SK-1
0通常価格(税別):8,850円

モリ工業
モリ工業 MSステンレスパイプ9.5×0.5×910
0通常価格(税別):967円

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):325円~

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):218円~

ミスミ
クランプレバー 焼付塗装タイプ
4.7通常価格(税別):749円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):247円~