ファクトリーサプライ用品技術窓口
杉田エース 手摺・パイプ フリージョイント手すり ブラケットシリーズです。

ソケット イメージ

エンドベース イメージ

直受チーズ イメージ

チーズ イメージ

クロス イメージ
(単位:mm)

フリージョイント手すり ブラケットシリーズの寸法図
| 商品番号 | 商品名 | 材質 | 仕上げ | サイズ | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールド(G) | ブロンズ(B) | |||||
| 456-700 | 456-701 | フリージョイント手すり ソケット 35 | ZDC | アクリル焼付塗装 | φ35(直径35mm)×39×30 | 64g |
| 456-702 | 456-703 | フリージョイント手すり ソケット 40 | ZDC | アクリル焼付塗装 | φ40(直径40mm)×44×30 | 78g |
| 456-704 | 456-705 | フリージョイント手すり エンドベース 35 | ZDC | アクリル焼付塗装 | φ35(直径35mm)×50×75 | 157g |
| 456-706 | 456-707 | フリージョイント手すり エンドベース 40 | ZDC | アクリル焼付塗装 | φ40(直径40mm)×50×75 | 178g |
| 456-708 | 456-709 | フリージョイント手すり チーズ 35 | ZDC | アクリル焼付塗装 | φ35(直径35mm)×63.5×50 | 92g |
| 456-710 | 456-711 | フリージョイント手すり チーズ 40 | ZDC | アクリル焼付塗装 | φ40(直径40mm)×66×55 | 110g |
| 456-712 | 456-713 | フリージョイント手すり クロス 35 | ZDC | アクリル焼付塗装 | φ35(直径35mm)×88.5×50 | 132g |
| 456-714 | 456-715 | フリージョイント手すり クロス 40 | ZDC | アクリル焼付塗装 | φ40(直径40mm)×93.5×55 | 158g |
| 456-716 | 456-717 | フリージョイント手すり 直受チーズ 35 | ZDC | アクリル焼付塗装 | φ35(直径35mm)×35×63 | 83g |
| 456-718 | 456-719 | フリージョイント手すり 直受チーズ 40 | ZDC | アクリル焼付塗装 | φ40(直径40mm)×36.5×68 | 99g |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
703円 ( 773円 ) | 3日目 |
703円 ( 773円 ) | 3日目 |
856円 ( 942円 ) | 3日目 |
933円 ( 1,026円 ) | 3日目 |
882円 ( 970円 ) | 3日目 |
805円 ( 886円 ) | 3日目 |
856円 ( 942円 ) | 3日目 |
856円 ( 942円 ) | 3日目 |
882円 ( 970円 ) | 3日目 |
843円 ( 927円 ) | 3日目 |
894円 ( 983円 ) | 3日目 |
754円 ( 829円 ) | 3日目 |
843円 ( 927円 ) | 3日目 |
843円 ( 927円 ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイロジック
パイプ部品 パイプキャップ
4.5通常価格(税別):563円~

ハイロジック
パイプ部品 打込キャップ
4.3通常価格(税別):537円~

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):325円~

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):218円~

ミスミ
クランプレバー 焼付塗装タイプ
4.7通常価格(税別):749円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):247円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):289円~

ミスミ
ミニチュアクランプレバー
4.8通常価格(税別):861円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):664円~