ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

手摺注意掲示板のぼらないで!

通常単価(税別)
3,321円
税込単価
3,653円
通常出荷日:3日目

アクリル板材質、シルク印刷仕上げの表示板。【特長】・木捻子用、接着用の2種類の用意あり。【用途】・手す...

詳細を確認

型番:

216-153
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

216-153の仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
ブラケット・アクセサリー
材質
アクリル板
仕上げ
シルク印刷(裏面)
サイズ
125×125
仕様
木捻子用
備考
4ッ穴

商品情報

手摺注意掲示板のぼらないでの仕様

寸法

(単位:mm)

手摺注意掲示板のぼらないでの寸法図

手摺注意掲示板のぼらないでの寸法図

  • ※ 接着用Bには取付穴があいていません。
商品番号商品名材質仕上げサイズ備考重量
216-153手摺注意表示板のぼらないで ! 木捻子用 Aアクリル板シルク印刷(裏面)125×125下地:白、文字:黒、絵:グレー・黄、4ッ穴(ネジ別途)39g
216-152手摺注意表示板のぼらないで ! 接着用 Bアクリル板シルク印刷(裏面)125×125下地:白、文字:黒、絵:グレー・黄、穴なし40g

型番リスト

表示件数
型番
216-153

仕様

備考

最小発注数量
木捻子用
4ッ穴
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,321円
( 3,653円 )
3日目

詳細情報

基本情報

アクリル板材質、シルク印刷仕上げの表示板。
【特長】
・木捻子用、接着用の2種類の用意あり。
【用途】
・手すりにのぼらないように注意を促すために最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手摺注意掲示板のぼらないで!の型番216-153のページです。 型番216-153に関する仕様情報を記載しております。
手摺注意掲示板のぼらないで!のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手摺注意掲示板のぼらないで!
ドットポイント手摺金物
愛ぼうくん 19型
愛ぼうくん 21型
IG丸パイプ(オールステンレスの薄肉管)
手摺用直受
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格3,321円838円20,316円19,615円831円 -4,099円
通常出荷日3日目4日目4日目5日目3日目〜3日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリー手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプブラケット・アクセサリー
材質アクリル板ZDCSUS304・軟質塩ビSUS304・軟質塩ビSUS304SUS304
仕上げシルク印刷(裏面)アクリル焼付塗装軟質塩ビ被膜軟質塩ビ被膜研磨 #400ヘアーライン
サイズ125×125φ30(適用板厚6~8)700×700×100700×600×100--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました