ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

愛ぼうくん 32型

通常単価(税別)
13,897円~16,181円
税込単価
15,287円~17,799円
通常出荷日:3日目

多用途に使用できるL型手すり。【特長】・取付座を先に取付ける施工がしやすいタイプ。・位置決め補助、保護...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

愛ぼうくん 32型の仕様

木目調ナチュラル イメージ

木目調ナチュラル イメージ

32型A BU イメージ

32型A BU イメージ

7050左 LG イメージ

7050左 LG イメージ

3525左 AW イメージ

3525左 AW イメージ

愛ぼうくん 32型の寸法

 

(単位:mm)

 

愛ぼうくん 32型の寸法図

愛ぼうくん 32型の寸法図

  • ※ 本図は左を示す
商品番号商品名材料仕上げサイズ重量
アイボリーホワイトベージュライトグリーンピンク木目調
ナチュラル
径AB
453-900453-910453-920453-968456-004愛ぼうくん32型 3525右SUS304・軟質塩ビ軟質塩ビ被膜φ34(直径34mm)3502500.8kg
453-901453-911453-921453-969456-005愛ぼうくん32型 3525左SUS304・軟質塩ビ軟質塩ビ被膜φ34(直径34mm)3502500.8kg
453-902453-912453-922453-970456-006愛ぼうくん32型 7050右SUS304・軟質塩ビ軟質塩ビ被膜φ34(直径34mm)7005001.5kg
453-903453-913453-923453-971456-007愛ぼうくん32型 7050左SUS304・軟質塩ビ軟質塩ビ被膜φ34(直径34mm)7005001.5kg
453-904453-914453-924453-972456-008愛ぼうくん32型 7060右SUS304・軟質塩ビ軟質塩ビ被膜φ34(直径34mm)7006001.8kg
453-905453-915453-925453-973456-009愛ぼうくん32型 7060左SUS304・軟質塩ビ軟質塩ビ被膜φ34(直径34mm)7006001.8kg
453-906453-916453-926453-974456-010愛ぼうくん32型 6060右SUS304・軟質塩ビ軟質塩ビ被膜φ34(直径34mm)6006001.5kg
453-907453-917453-927453-975456-011愛ぼうくん32型 6060左SUS304・軟質塩ビ軟質塩ビ被膜φ34(直径34mm)6006001.5kg
453-908453-918453-928453-976456-012愛ぼうくん32型A 7060右SUS304・軟質塩ビ軟質塩ビ被膜φ34(直径34mm)7006001.5kg
453-909453-919453-929453-977456-013愛ぼうくん32型 7060左SUS304・軟質塩ビ軟質塩ビ被膜φ34(直径34mm)7006001.5kg

型番リスト

表示件数

色

サイズ A

(mm)

サイズ B

(mm)

仕様

勝手違い

最小発注数量
アイボリーホワイト
700
500
-
右
1個
アイボリーホワイト
700
600
-
右
1個
アイボリーホワイト
700
600
-
左
1個
アイボリーホワイト
600
600
-
右
1個
アイボリーホワイト
600
600
-
左
1個
木目調ナチュラル
700
500
-
右
1個
木目調ナチュラル
700
500
-
左
1個
木目調ナチュラル
700
600
A型
右
1個
木目調ナチュラル
700
600
A型
左
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,897円
( 15,287円 )
3日目
14,446円
( 15,891円 )
3日目
14,446円
( 15,891円 )
3日目
13,897円
( 15,287円 )
3日目
13,897円
( 15,287円 )
3日目
13,897円
( 15,287円 )
3日目
13,897円
( 15,287円 )
3日目
16,181円
( 17,799円 )
3日目
16,181円
( 17,799円 )
3日目

詳細情報

基本情報

多用途に使用できるL型手すり。
【特長】
・取付座を先に取付ける施工がしやすいタイプ。
・位置決め補助、保護シートが付属。
・アイボリーホワイト、ベージュ、ライトグリーン、ピンク、木目調ナチュラルの5色の用意あり。
【用途】
・トイレなどに使用するL型手すりに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

愛ぼうくん 32型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
愛ぼうくん 32型
BL型パイプ手すり SK-1
愛ぼうくん 19型
愛ぼうくん 21型
愛ぼうくん デュオ
センターブラケット32
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格13,897円-8,850円20,316円19,615円16,340円 -2,295円
通常出荷日3日目5日目4日目5日目4日目3日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプブラケット・アクセサリー
材質SUS304・軟質塩ビSUS304SUS304・軟質塩ビSUS304・軟質塩ビエンド部・コーナー部:SUS304/直線部:軟質塩ビ被膜SUS304
仕上げ軟質塩ビ被膜ヘアーライン軟質塩ビ被膜軟質塩ビ被膜エンド部・コーナー部:研磨バレル研磨
サイズ 径(φ)3434----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト