ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

愛ぼうくん 31型

通常単価(税別)
780円~8,505円
税込単価
858円~9,356円
通常出荷日:3日目

多用途に使用できるI型手すり。【特長】・取付座を先に取付ける施工がしやすいタイプ。・位置決め補助、保護...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

愛ぼうくん 31型の仕様

愛ぼうくん 31型 イメージ

愛ぼうくん 31型 イメージ

愛ぼうくん 31型の寸法

 

(単位:mm)

 

愛ぼうくん 31型の寸法図

愛ぼうくん 31型の寸法図

商品番号商品名材質仕上げサイズ重量
アイボリー
ホワイト
ベージュライトグリーンピンク木目調
ナチュラル
径AB
453-651453-671453-691453-964456-000愛ぼうくん 31型 35SUS304・軟質塩ビ軟質塩ビ被膜φ34(直径34mm)35057750g
453-652453-672453-692453-965456-001愛ぼうくん 31型 40SUS304・軟質塩ビ軟質塩ビ被膜φ34(直径34mm)40057800g
453-653453-673453-693453-966456-002愛ぼうくん 31型 60SUS304・軟質塩ビ軟質塩ビ被膜φ34(直径34mm)600571,000g
453-654453-674453-694453-967456-003愛ぼうくん 31型 80SUS304・軟質塩ビ軟質塩ビ被膜φ34(直径34mm)800571,400g
453-649パート2用
ゴムパッキン
軟質ゴム-φ55(直径55mm)×2.06g

型番リスト

表示件数

材質

仕上げ

色

パーツ種類

サイズ

サイズ A

(mm)

サイズ B

(mm)

サイズ 径

(φ)

耐荷重

(kgf)

最小発注数量
軟質ゴム
-
-
ゴムパッキン
φ55×2.0
-
-
-
-
1個
SUS304・軟質塩ビ
軟質塩ビ被膜
アイボリーホワイト
本体
-
350
57
34
60
1個
SUS304・軟質塩ビ
軟質塩ビ被膜
アイボリーホワイト
本体
-
400
57
34
60
1個
SUS304・軟質塩ビ
軟質塩ビ被膜
アイボリーホワイト
本体
-
600
57
34
60
1個
SUS304・軟質塩ビ
軟質塩ビ被膜
アイボリーホワイト
本体
-
800
57
34
60
1個
SUS304・軟質塩ビ
軟質塩ビ被膜
木目調ナチュラル
本体
-
600
57
34
60
1個
SUS304・軟質塩ビ
軟質塩ビ被膜
木目調ナチュラル
本体
-
800
57
34
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
780円
( 858円 )
3日目
7,135円
( 7,849円 )
3日目
7,408円
( 8,149円 )
3日目
8,033円
( 8,836円 )
3日目
8,505円
( 9,356円 )
3日目
8,033円
( 8,836円 )
3日目
8,505円
( 9,356円 )
3日目

詳細情報

基本情報

多用途に使用できるI型手すり。
【特長】
・取付座を先に取付ける施工がしやすいタイプ。
・位置決め補助、保護シートが付属。
・アイボリーホワイト、ベージュ、ライトグリーン、ピンク、木目調ナチュラルの5色の用意あり。
【用途】
・トイレなどに使用するI型手すりに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

愛ぼうくん 31型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
愛ぼうくん 31型
愛ぼうくん 32型
愛ぼうくん 1型
愛ぼうくん 19型
愛ぼうくん 21型
愛ぼうくん 26型
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格780円-13,897円 -9,615円 -20,316円19,615円9,481円 -
通常出荷日3日目3日目3日目4日目5日目4日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト