ファクトリーサプライ用品技術窓口
多用途に使用できるI型手すり。【特長】・ライトグリーン、アイボリーホワイト、ベージュ、ピンクの4色から...
詳細を確認
| 型番 | 商品名 | 材質 | 仕上げ | サイズ | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライトグリーン | アイボリーホワイト | ベージュ | ピンク | W | D | ||||
| 453-500 | 453-510 | 453-550 | 453-960 | 愛ぼうくん 1型 35 | SUS304・軟質塩ビ | 軟質塩ビ被膜 | 350 | 100 | 1.1kg |
| 453-501 | 453-511 | 453-551 | 453-961 | 愛ぼうくん 1型 45 | SUS304・軟質塩ビ | 軟質塩ビ被膜 | 450 | 100 | 1.3kg |
| 453-502 | 453-512 | 453-552 | 453-962 | 愛ぼうくん 1型 60 | SUS304・軟質塩ビ | 軟質塩ビ被膜 | 600 | 100 | 1.6kg |
| 453-503 | 453-513 | 453-553 | 453-963 | 愛ぼうくん 1型 80 | SUS304・軟質塩ビ | 軟質塩ビ被膜 | 800 | 100 | 1.9kg |
| 453-590 | はさみ込み取付部品 | SUS304 | ヘアーライン | φ69 | 130g | ||||
はさみ込み取付の場合に限り、はさみ込み取付部品(別途)が2個必要となります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイロジック
パイプ部品 打込キャップ
4.3通常価格(税別):537円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ハンガーパイプ回転式ブラケット(止)
0通常価格(税別):1,047円~

SUGICO
18-8パイプソケット
0通常価格(税別):986円~

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):325円~

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):218円~

ミスミ
クランプレバー 焼付塗装タイプ
4.7通常価格(税別):749円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):247円~

ミスミ
パッド付ローレットノブ
3.7通常価格(税別):791円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):289円~