ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • サイズ A(mm)

    ~mm
  • サイズ H(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

足掛金具 II 隅型

通常単価(税別)
8,824円~12,965円
税込単価
9,706円~14,262円
通常出荷日:3日目

足掛金具隅型。【特長】・材質はSUS304、ZDC。・3サイズの用意があり、用途に合わせて選択可能。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

足掛金具 II 隅型の仕様

足掛金具 II 隅型 イメージ

足掛金具 II 隅型 イメージ

足掛金具 II 隅型の寸法

 

(単位:mm)

 

足掛金具 II 隅型の寸法図

足掛金具 II 隅型の寸法図

商品番号商品名材質仕上げサイズ重量
HAB
222-198足掛金具II 隅型 WC -50SUS304・ZDC研磨・電気亜鉛メッキ23650.525624g
222-197足掛金具II 隅型 WC -38SUS304・ZDC研磨・電気亜鉛メッキ21838.525479g
222-196足掛金具II 隅型 WC -32SUS304・ZDC研磨・電気亜鉛メッキ21332.525471g

型番リスト

表示件数

サイズ A

(mm)

サイズ H

(mm)

最小発注数量
32.5
213
1個
38.5
218
1個
50.5
236
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,824円
( 9,706円 )
3日目
8,990円
( 9,889円 )
3日目
12,965円
( 14,262円 )
3日目

詳細情報

基本情報

足掛金具隅型。
【特長】
・材質はSUS304、ZDC。
・3サイズの用意があり、用途に合わせて選択可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足掛金具 II 隅型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足掛金具 II 隅型
足掛金具II
カラーセフティブラケット
セフティブラケット 4ッ穴
パイプソケット
ロングセフティブラケット
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格8,824円-8,091円 -1,976円1,354円 -780円2,180円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目〜3日目3日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
材質SUS304・ZDCSUS304・ZDCZDCZDCZDCZDC
仕上げ研磨・電気亜鉛メッキ研磨・電気亜鉛メッキ粉体塗装クロームメッキメラミン焼付塗装クロームメッキ
サイズ B(mm)252532.738.73632.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト