ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

足掛金具II

通常単価(税別)
8,091円~14,497円
税込単価
8,900円~15,947円
通常出荷日:3日目

【特長】・左右の勝手違いの必要がなく、ブラケットの回転によって左右の使用が簡単に切り替えられます。・現...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

足掛金具2の仕様

足掛金具2 イメージ

足掛金具2 イメージ

注意

  • ※ 取付ピッチは500mm以下をお薦めいたします。

足掛金具2の寸法

(単位:mm)

足掛金具2の寸法図

足掛金具2の寸法図

商品番号商品名材質仕上げサイズ重量
H1H2ABC
・222-192足掛金具II W 50 止SUS304・ZDC研磨・電気亜鉛メッキ23618050.52519556g
・222-191足掛金具II W 38 止SUS304・ZDC研磨・電気亜鉛メッキ21818038.52519507g
・222-190足掛金具II W 32 止SUS304・ZDC研磨・電気亜鉛メッキ21318032.52519491g
・222-195足掛金具II W 50 通SUS304・ZDC研磨・電気亜鉛メッキ23618050.52519539g
・222-194足掛金具II W 38 通SUS304・ZDC研磨・電気亜鉛メッキ21818038.52519503g
・222-193足掛金具II W 32 通SUS304・ZDC研磨・電気亜鉛メッキ21318032.52519497g

型番リスト

表示件数

サイズ A

(mm)

サイズ H1

(mm)

仕様

最小発注数量
32.5
213
止
1個
38.5
218
止
1個
50.5
236
止
1個
32.5
213
通
1個
38.5
218
通
1個
50.5
236
通
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,091円
( 8,900円 )
3日目
9,436円
( 10,380円 )
3日目
14,114円
( 15,525円 )
3日目
8,091円
( 8,900円 )
3日目
9,730円
( 10,703円 )
3日目
14,497円
( 15,947円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右の勝手違いの必要がなく、ブラケットの回転によって左右の使用が簡単に切り替えられます。
・現場の都合により、巾木部位置(上下、左右)の変更も巾木部の回転締付により随意変更可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足掛金具IIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足掛金具II
カラーセフティブラケット
パイプソケット
足掛金具 II 隅型
セフティブラケット 4ッ穴
愛ぼうくん デュオ
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格8,091円-1,976円780円8,824円 -1,354円 -16,340円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目〜4日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー手摺・パイプ
材質SUS304・ZDCZDCZDCSUS304・ZDCZDCエンド部・コーナー部:SUS304/直線部:軟質塩ビ被膜
仕上げ研磨・電気亜鉛メッキ粉体塗装メラミン焼付塗装研磨・電気亜鉛メッキクロームメッキエンド部・コーナー部:研磨
サイズ B(mm)2532.7362538.7-
サイズ C(mm)1968.525--100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト