ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

シェルフハンガー 163-790・163-791

通常単価(税別)
1,328円~4,278円
税込単価
1,461円~4,706円
通常出荷日:3日目

【特長】・棚柱SPタイプにシェルフハンガーを取付け、パイプを5本通して棚としてご使用いただけます。・パ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

シェルフハンガー 163-790・163-791 外形図

製品仕様

型番商品名材質仕上げサイズ耐荷重重量
163-790シェルフハンガースチール・SUS304クロームメッキ・バレル研磨460×505kgf523g/セット
163-791シェルフハンガー用 ネクタイ&ベルト掛スチールクロームメッキ432×160-202g

注意・禁止事項

ご注意

  • 棚柱1本に対し、受金具を1個ずつ取付け、シェルフハンガー本体を掛けます。この時、受金具の高さは全て同じになるように取付けてください。
  • 棚柱2本の取付ピッチは、基本的に380~430mmです。
  • ネクタイ&ベルト掛は、シェルフハンガー本体の下の丸棒に直接掛けて使用します。
  • シェルフハンガーは、本体2本、受金具4個のセット品です。
  • 本商品は、棚柱SPタイプ専用です。163-369 棚柱SP-1820Nを別途ご用意ください。
  • シェルフハンガー1セットにつき、棚柱は4本必要です。
  • パイプφ32は、別途ご用意ください。

型番リスト

表示件数

材質

仕上げ

パーツ種類

サイズ

耐荷重

(kgf)

品名

最小発注数量
スチール・SUS304
クロームメッキ・バレル研磨
本体
460×50
5
シェルフハンガー
1個
スチール
クロームメッキ
専用ネクタイ&ベルト掛
432×160
-
シェルフハンガー用ネクタイ&ベルト掛
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,278円
( 4,706円 )
3日目
1,328円
( 1,461円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚柱SPタイプにシェルフハンガーを取付け、パイプを5本通して棚としてご使用いただけます。
・パイプを1本だけ通して普通のパイプハンガーとしてもご使用いただけます。(パイプφ32用)
・専用のオプションパーツとして、ネクタイ&ベルト掛を用意しております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シェルフハンガー 163-790・163-791のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シェルフハンガー 163-790・163-791
クロームブラケット
手すり丸棒
横受 Nシリーズ
ソケット ビス穴 3
手すり いたわりエコ手すりディンプル
メーカー杉田エースSOL(清水)シロクマハイロジック杉田エースSOL(清水)
通常価格1,328円-558円 -9,082円576円 -410円 -4,319円 -
通常出荷日3日目1日目1日目3日目〜3日目〜1日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー手摺・パイプブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー手摺・パイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト