ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

センターブラケット32

型番:

221-500
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

221-500の仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
ブラケット・アクセサリー
材質
SUS304
仕上げ
バレル研磨
耐荷重(kgf)
50
適用パイプ径(φ)
32
-
-

型番リスト

表示件数
型番
221-500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,295円
( 2,525円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クローゼットパイプの中間部下がり防止にご利用いただけます
・台座にパイプ受けをセッティングする構造により、既設のハンガーパイプに後から取付けることが可能になりました
・約20mmの範囲で自在に高さ調節ができます
・台座が回転するので、タテ・ヨコどちらの方向でも取付けることができます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センターブラケット32の型番221-500のページです。 型番221-500に関する仕様情報を記載しております。
センターブラケット32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センターブラケット32
L型伸縮ハンガーパイプ
SUSゲンコ
パイプ自在吊棒
愛ぼうくん 32型
ドラム ブラケット135°
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格2,295円6,178円1,162円 -5,770円 -13,897円 -2,167円
通常出荷日3日目3日目3日目〜4日目3日目3日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリー手摺・パイプブラケット・アクセサリー手摺・パイプ手摺・パイプブラケット・アクセサリー
材質SUS304スチール・SUS304・ナイロンSUS304スチールSUS304・軟質塩ビZDC
仕上げバレル研磨クロームメッキ研磨クロームメッキ軟質塩ビ被膜クロームメッキ
耐荷重(kgf)502050100--
適用パイプ径(φ)3225/32----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました