17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

L型伸縮ハンガーパイプ 221-720

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

L型伸縮ハンガーパイプ

販売終了

型番

221-720

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・クローゼット内の限られたスペースを有効に利用し、衣服の収納量を増やします
・L型伸縮ハンガーパイプを用いることにより、ハンガーパイプを2段にでき、短い衣服をより多く掛けることができます
・縦・横に伸縮するので、衣服の長さやタンスの大きさなど、ご使用になる状況に合せて調節できます
・Φ25・Φ32のハンガーパイプに対応いたします
・先端のフックは回転するので、さまざまな方向に設置することができます

指定中の仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
手摺・パイプ
材質
スチール・SUS304・ナイロン
仕上げ
クロームメッキ
サイズ H(mm)
863~1003
サイズ W(mm)
380~640
耐荷重(kgf)
20
適用パイプ径(φ)
25/32
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト