ファクトリーサプライ用品技術窓口
十字型ジョイント。【特長】・クロームメッキ仕上げ。・4サイズの用意があり、用途に合わせて選択可能。

※ドン仕切りがあります。
| 型番 | 商品名 | サイズ | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||
| 221-550 | クロス 38 | 80.0 | 38.5 | 44.0 | 296g |
| 221-554 | クロス 32 | 70.5 | 32.5 | 38.5 | 247g |
| 221-553 | クロス 25 | 59.0 | 25.5 | 31.5 | 164g |
| 221-552 | クロス 19 | 44.0 | 19.5 | 23.0 | 61g |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ハンガーパイプ回転式ブラケット(止)
0通常価格(税別):1,047円~

鍋屋バイテック
UXAF チューブラ取っ手
0通常価格(税別):10,893円~

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):325円~

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):218円~

ミスミ
クランプレバー 焼付塗装タイプ
4.7通常価格(税別):749円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):247円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):289円~

ミスミ
厚型ローレットノブ
4.6通常価格(税別):239円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):664円~