ファクトリーサプライ用品技術窓口
クロームメッキ仕上げのT型ジョイント。【特長】・4サイズの用意があり、用途に合わせて選択可能。・材質は...
詳細を確認
チーズ イメージ

チーズの寸法図
(単位:mm)
| 商品番号 | 商品名 | 材質 | 仕上げ | サイズ | 重量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||||
| ・221-530 | チーズ 38 | ZDC | クロームメッキ | 38.5 | 44.0 | 79.0 | 65.0 | 248g |
| ・221-534 | チーズ 32 | ZDC | クロームメッキ | 32.5 | 38.5 | 67.0 | 50.0 | 124g |
| ・221-533 | チーズ 25 | ZDC | クロームメッキ | 25.2 | 31.5 | 53.0 | 45.0 | 122g |
| ・221-532 | チーズ 19 | ZDC | クロームメッキ | 19.3 | 24.5 | 43.5 | 38.5 | 72g |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

杉田エース
IG丸パイプ(オールステンレスの薄肉管)
4通常価格(税別):831円~

杉田エース
SUSゲンコ
0通常価格(税別):1,162円~

杉田エース
横受 ZDC
0通常価格(税別):431円~

杉田エース
ゲンコ
5通常価格(税別):550円~

モリ工業
MSステンレス巻パイプ
4.6通常価格(税別):518円~

ハイロジック
パイプ部品 打込キャップ
4.3通常価格(税別):537円~

タキゲン製造
ステンレスパイプホルダー A-1395-17
3通常価格(税別):2,809円

八幡ねじ
室内部材 エルボ
0通常価格(税別):768円~

丸喜金属本社
ステンレス ニギリボー
0通常価格(税別):4,144円~