17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストレート回転止

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ストレート回転止

販売終了

型番

221-515

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

クロームメッキ仕上げの直線ジョイント回転止付。
【特長】
・3サイズの用意があり、用途に合わせて選択可能。

指定中の仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
手摺・パイプ
材質
ZDC
仕上げ
クロームメッキ
サイズ A(mm)
24.5
サイズ B(mm)
19.5
サイズ C(mm)
50

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト