ファクトリーサプライ用品技術窓口
クロームメッキ仕上げの直線ジョイント。【特長】・3サイズの用意があり、用途に合わせて選択可能。

ストレート 221-512・221-513・221-514 イメージ

ストレート 221-512・221-513・221-514の寸法図
(単位:mm)
| 商品番号 | 商品名 | 材質 | 仕上げ | サイズ | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||||
| 221-514 | ストレート 32 | ZDC | クロームメッキ | 38.5 | 32.5 | 70 | 161g |
| 221-513 | ストレート 25 | ZDC | クロームメッキ | 31.5 | 25.5 | 60 | 115g |
| 221-512 | ストレート 19 | ZDC | クロームメッキ | 24.5 | 19.5 | 50 | 62g |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モリ工業
MGオールステンパイプ
4.8通常価格(税別):703円~

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):325円~

ミスミ
クランプレバー 焼付塗装タイプ
4.7通常価格(税別):749円~

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):218円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):247円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):289円~

ミスミ
厚型ローレットノブ
4.6通常価格(税別):239円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):664円~

ミスミ
ローレットつまみノブ
4.8通常価格(税別):166円~