ファクトリーサプライ用品技術窓口
クロームメッキ仕上げのエルボ。【特長】・4サイズの用意があり、用途に合わせて選択可能。・材質はZDC。

エルボ 221-520・221-522・221-523・221-524 イメージ

エルボ 221-520・221-522・221-523・221-524の寸法図
(単位:mm)
| 商品番号 | 商品名 | 材質 | 仕上げ | サイズ | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||||
| 221-520 | エルボ 38 | ZDC | クロームメッキ | 38.5 | 70.0 | 44.5 | 233g |
| 221-524 | エルボ 32 | ZDC | クロームメッキ | 32.5 | 57.5 | 38.4 | 159g |
| 221-523 | エルボ 25 | ZDC | クロームメッキ | 25.2 | 45.0 | 31.5 | 101g |
| 221-522 | エルボ 19 | ZDC | クロームメッキ | 19.3 | 38.0 | 24.5 | 56g |

大和鋼管工業
スーパーライトパイプ(ピン付)

安田
アルミ丸パイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モリ工業
MSステンレス巻パイプ
4.6通常価格(税別):518円~

タキゲン製造
ステンレスパイプホルダー A-1395-3
0通常価格(税別):2,247円~

杉田エース
BL型パイプ手すり SK-1
0通常価格(税別):8,850円

モリ工業
モリ工業 MSステンレスパイプ9.5×0.5×910
0通常価格(税別):967円

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):325円~

ミスミ
クランプレバー 焼付塗装タイプ
4.7通常価格(税別):749円~

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):218円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):247円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):289円~