ファクトリーサプライ用品技術窓口
クロームメッキ仕上げの三方。【特長】・3サイズの用意があり、用途に合わせて選択可能。・材 質はZDC。

三方 221-542・221-543・221-544 イメージ

三方 221-542・221-543・221-544の寸法図
(単位:mm)
| 商品番号 | 商品名 | 材質 | 仕上げ | サイズ | 重量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||||
| 221-544 | 三方 32 | ZDC | クロームメッキ | 38.5 | 32.5 | 19 | 19 | 233g |
| 221-543 | 三方 25 | ZDC | クロームメッキ | 31.5 | 25.5 | 15 | 15 | 149g |
| 221-542 | 三方 19 | ZDC | クロームメッキ | 24.5 | 19.5 | 15 | 15 | 87g |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モリ工業
MSステンレス巻パイプ
4.6通常価格(税別):518円~

タキゲン製造
ステンレスパイプホルダー A-1395-3
0通常価格(税別):2,247円~

杉田エース
BL型パイプ手すり SK-1
0通常価格(税別):8,850円

モリ工業
モリ工業 MSステンレスパイプ9.5×0.5×910
0通常価格(税別):967円

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):325円~

ミスミ
クランプレバー 焼付塗装タイプ
4.7通常価格(税別):749円~

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):218円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):247円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):289円~