17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプソケット
  • パイプソケット
  • パイプソケット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パイプソケット

販売終了

型番

221-625

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

メラミン焼付塗装仕上げのパイプソケット。
【特長】
・2色の用意があり用途に合わせて選択可能。

指定中の仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
ブラケット・アクセサリー
材質
ZDC
仕上げ
メラミン焼付塗装
ブロンズ
サイズ A(mm)
32.5
サイズ B(mm)
36
サイズ C(mm)
25
サイズ D(mm)
33
サイズ E(mm)
6
サイズ F(mm)
4
サイズ G(mm)
7
サイズ H(mm)
3.5

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト