ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • サイズ A(mm)

    ~mm
  • サイズ B(mm)

    ~mm
  • サイズ C(mm)

    ~mm
  • サイズ D(mm)

    ~mm
  • サイズ H(mm)

    ~mm
  • サイズ I(mm)

    ~mm
  • サイズ K(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スモールキャップ

通常単価(税別)
614円~1,456円
税込単価
675円~1,602円
通常出荷日:3日目

クロームメッキ仕上げのスモールキャップ。【特長】・材質はZDC。・耐荷重は80kgf。・スチール十字穴...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

スモールキャップの仕様

スモールキャップ イメージ

スモールキャップ イメージ

スモールキャップの寸法

スモールキャップの寸法図

スモールキャップの寸法図

(単位:mm)

商品番号商品名材質仕上げサイズ耐荷重重量
ABCDEHIJK
221-614スモールキャップ 38ZDCクロームメッキ38.542.43139.565-4780kgf50g
221-613スモールキャップ 32ZDCクロームメッキ32.5352533.56474-80kgf44g
221-612スモールキャップ 25ZDCクロームメッキ25.5282226.56474-80kgf29g

型番リスト

表示件数

サイズ A

(mm)

サイズ B

(mm)

サイズ C

(mm)

サイズ D

(mm)

サイズ H

(mm)

サイズ I

(mm)

サイズ K

(mm)

最小発注数量
25.5
28
22
26.5
4
7
-
1個
32.5
38
25
33.5
4
7
-
1個
38.5
42.4
31
39.5
5
-
7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
614円
( 675円 )
3日目
703円
( 773円 )
3日目
1,456円
( 1,602円 )
3日目

詳細情報

基本情報

クロームメッキ仕上げのスモールキャップ。
【特長】
・材質はZDC。
・耐荷重は80kgf。
・スチール十字穴付皿木ネジが付属。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スモールキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スモールキャップ
回転止キャップS
カラーセフティブラケット
ロングセフティブラケット
パイプソケット
セフティブラケット 4ッ穴
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格614円-1,009円 -1,976円2,180円 -780円1,354円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目〜
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
材質ZDCZDCZDCZDCZDCZDC
仕上げクロームメッキクロームメッキ粉体塗装クロームメッキメラミン焼付塗装クロームメッキ
サイズ E(mm)6636.5376-
サイズ F(mm)-32530430
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト