ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • サイズ A(mm)

    ~mm
  • サイズ B(mm)

    ~mm
  • サイズ C(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

U型ソケット(ビス付)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

U型ソケット イメージ

U型ソケット イメージ

U型ソケットの寸法

U型ソケットの寸法図

U型ソケットの寸法図

 

(単位:mm)

 

商品番号商品名材質仕上げサイズ耐荷重備考重量
ABCD
221-492U型ソケット 32ZDC・SUS304クロームメッキ・研磨333937.52880kgfビス付57g
221-493U型ソケット 25ZDC・SUS304クロームメッキ・研磨26.43229.62880kgfビス付35g

型番リスト

表示件数

サイズ A

(mm)

サイズ B

(mm)

サイズ C

(mm)

最小発注数量
33
39
37.5
1個
26.4
32
29.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,022円
( 1,124円 )
3日目
780円
( 858円 )
3日目

詳細情報

基本情報

クロームメッキ・研磨仕上げのソケット。
【特長】
・SUS十字穴付皿タッピンネジが付属。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

U型ソケット(ビス付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
U型ソケット(ビス付)
SUSワンタッチU型ソケット
パイプソケット
カラーセフティブラケット
タイトブラケット(ガラス板・アクリル板用)
木製玄関台
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格780円-627円 -780円1,976円9,015円 -22,070円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目5日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー玄関台
材質ZDC・SUS304SUS304ZDCZDCSUS304天然木[ラバーウッド]
仕上げクロームメッキ・研磨ヘアーラインメラミン焼付塗装粉体塗装研磨ウレタン樹脂特殊塗装
サイズ D(mm)28-335092330
備考ビス付ビス付----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト