ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

角パイプキャップB

通常単価(税別)
4,176円~4,367円
税込単価
4,594円~4,804円
通常出荷日:3日目

パイプキャップ。【特長】・色はシルバー、ブロンズから選択可能。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

角パイプキャップB 外形図

製品仕様

仕様

型番商品名材質仕上げ色重量
224-288角パイプキャップ B-1真鍮・SUS304ホワイトブロンズメッキ・クリア塗装シルバー120g
224-289角パイプキャップ B-2真鍮・SUS304ブロンズメッキ・クリア塗装ブロンズ120g

付属部品

  • SUS十字穴付丸木ネジ 3.5×25:2本
  • SUS十字穴付皿小ネジ M4×6:1本

型番リスト

表示件数

仕上げ

色

最小発注数量
ホワイトブロンズメッキ・クリア塗装
シルバー
1個
ブロンズメッキ・クリア塗装
ブロンズ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,176円
( 4,594円 )
3日目
4,367円
( 4,804円 )
3日目

詳細情報

基本情報

パイプキャップ。
【特長】
・色はシルバー、ブロンズから選択可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角パイプキャップBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角パイプキャップB
DC角パイプキャップ
角パイプキャップ(真鍮・SUS304)
スモールキャップ
丸パイプ用丸座キャップ
ドラム エンドキャップ
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格4,176円-1,047円 -2,039円 -614円 -937円 -780円 -
通常出荷日3日目3日目5日目3日目5日目〜3日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
材質真鍮・SUS304ZDC・SUS304真鍮・SUS304ZDCSUS304ZDC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト