ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

アルミ楕円パイプ用ブラケット

通常単価(税別)
435円~627円
税込単価
479円~690円
通常出荷日:3日目

アルミ製で軽量のハンガーパイプ。【特長】・表面が波形状でパイプにアクセントがある。・壁付ブラケット使用...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

アルミ楕円パイプ用ブラケットの仕様

ブラケット(ネジなし)DP15 イメージ

ブラケット(ネジなし)DP15 イメージ

パイプ用固定具DPK1 イメージ

パイプ用固定具DPK1 イメージ

ロングブラケット(片)DPLI15 イメージ

ロングブラケット(片)DPLI15 イメージ

ロングブラケット(通)DPLII15 イメージ

ロングブラケット(通)DPLII15 イメージ

アルミ楕円パイプ用ブラケットの寸法

 

(単位:mm)

 

ブラケット(ネジなし)DP15の寸法図

ブラケット(ネジなし)DP15の寸法図

パイプ用固定具DPK1の寸法図

パイプ用固定具DPK1の寸法図

ロングブラケット(片)DPLI15の寸法図

ロングブラケット(片)DPLI15の寸法図

ロングブラケット(通)DPLII15の寸法図

ロングブラケット(通)DPLII15の寸法図

商品番号商品名材質仕上げサイズ重量
156-916アルミ楕円パイプ用ブラケット DP15ZDCニッケルメッキ表記による15g
156-917アルミ楕円パイプ用ロングブラケット(片)DPL I 15ZDCニッケルメッキ表記による22g
156-918アルミ楕円パイプ用ロングブラケット(通)DPL II 15ZDCニッケルメッキ表記による33g
156-919アルミ楕円パイプ用固定具 DPK1ABSナチュラル表記による0.3g

型番リスト

表示件数

材質

仕上げ

パーツ種類

最小発注数量
ZDC
ニッケルメッキ
ブラケット
1個
ZDC
ニッケルメッキ
ロングブラケット(片)
1個
ZDC
ニッケルメッキ
ロングブラケット(通)
1個
ABS
ナチュラル
固定具
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
537円
( 591円 )
3日目
627円
( 690円 )
3日目
614円
( 675円 )
3日目
435円
( 479円 )
3日目

詳細情報

基本情報

アルミ製で軽量のハンガーパイプ。
【特長】
・表面が波形状でパイプにアクセントがある。
・壁付ブラケット使用により多用途に対応可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ楕円パイプ用ブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ楕円パイプ用ブラケット
アルミパイプ
アルミパイプ用 丸座
アルミパイプ用 角座
楕円型窓手摺(内部用)
パイプ・手摺り・バリアフリー用ブラケット
メーカー杉田エースアイワ金属アイワ金属アイワ金属神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ハイロジック
通常価格435円-448円 -639円639円8,939円 -486円 -
通常出荷日3日目4日目4日目4日目8日目4日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリー手摺・パイプブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー手摺・パイプブラケット・アクセサリー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート