17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カラーセフティブラケット

販売終了

型番

221-400

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・背面が平らなため両サイドまで有効利用できます。
・表面処理工程が不要です。カラーパイプを形状加工すれば、そのまま商品としてご使用になれます。
・厚い被膜がしっかりと密着して表面を覆っており、すぐれた耐久性、防食性を発揮します。
・静電気が起きにくいので、汚れがつきにくく、ほこりや油などの大抵の汚れはふけば簡単に落ちます。
・一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。

指定中の仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
ブラケット・アクセサリー
材質
ZDC
仕上げ
粉体塗装
ホワイト
サイズ A(mm)
74
サイズ B(mm)
32.7
サイズ C(mm)
68.5
サイズ D(mm)
50
サイズ E(mm)
36.5
サイズ F(mm)
25
サイズ G(mm)
10
サイズ H(mm)
5

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト