ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 適用パイプ径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ドラム フリーソケット

通常単価(税別)
2,486円
税込単価
2,735円
通常出荷日:3日目

【特長】・ソケットの首がタテに360度回転するので、勾配のある天井面や壁から斜めに取付けるなど、自由な...

詳細を確認

型番:

221-737
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

221-737の仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
ブラケット・アクセサリー
材質
ZDC
仕上げ
クロームメッキ
適用パイプ径(φ)
32

商品情報

ドラム フリーソケットの仕様

ドラム フリーソケット イメージ

ドラム フリーソケット イメージ

ドラム フリーソケットの寸法

 

(単位:mm)

 

ドラム フリーソケットの寸法図

ドラム フリーソケットの寸法図

  • ※ ( )内寸法はφ32(直径32mm)用を示します。
商品番号商品名材質仕上げ適用パイプ径重量
221-736ドラム フリーソケット 25ZDCクロームメッキφ25(直径25mm)151g
221-737ドラム フリーソケット 32ZDCクロームメッキφ32(直径32mm)250g

型番リスト

表示件数
型番
221-737

適用パイプ径

(φ)

最小発注数量
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,486円
( 2,735円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケットの首がタテに360度回転するので、勾配のある天井面や壁から斜めに取付けるなど、自由な組合せが可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム フリーソケットの型番221-737のページです。 型番221-737に関する仕様情報を記載しております。
ドラム フリーソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラム フリーソケット
ドラム 三方
ドラム エンドキャップ
パイプソケット
ドラム 六方
ドラム ブラケット135°
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格2,486円1,035円780円 -780円1,226円 -2,167円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
材質ZDCZDCZDCZDCZDCZDC
仕上げクロームメッキクロームメッキクロームメッキメラミン焼付塗装クロームメッキクロームメッキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました