ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用パイプ径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ドラム エンドキャップ

通常単価(税別)
780円~1,035円
税込単価
858円~1,139円
通常出荷日:3日目

パイプの端部に蓋をするエンドキャップ。【特長】・テーブルの脚をパイプにした場合、上部や下部のキャップと...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ドラム エンドキャップの仕様

ドラム エンドキャップ イメージ

ドラム エンドキャップ イメージ

ドラム エンドキャップの寸法

 

(単位:mm)

 

ドラム エンドキャップの寸法図

ドラム エンドキャップの寸法図

  • ※ ( )内寸法はφ32(直径32mm)用を示す。
商品番号商品名材質仕上げ適用パイプ径重量
221-742ドラム エンドキャップ 25ZDCクロームメッキφ25(直径25mm)109g
221-743ドラム エンドキャップ 32ZDCクロームメッキφ32(直径32mm)182g

型番リスト

表示件数

適用パイプ径

(φ)

最小発注数量
25
1個
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
780円
( 858円 )
3日目
1,035円
( 1,139円 )
3日目

詳細情報

基本情報

パイプの端部に蓋をするエンドキャップ。
【特長】
・テーブルの脚をパイプにした場合、上部や下部のキャップとしても利用可能。
【用途】
・パイプ端部の蓋として最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム エンドキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラム エンドキャップ
ドラム 三方
ドラム フリーソケット
ドラム 六方
ドラム ブラケット135°
ドラム ブラケットF 止・通
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格780円-1,035円2,486円1,226円 -2,167円1,290円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
材質ZDCZDCZDCZDCZDCZDC
仕上げクロームメッキクロームメッキクロームメッキクロームメッキクロームメッキクロームメッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト