ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラム ブラケット135° イメージ
(単位:mm)

ドラム ブラケット135°の寸法図
| 商品番号 | 商品名 | 材質 | 仕上げ | 適用パイプ径 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ・221-746 | ドラム ブラケット 135° 25 | ZDC | クロームメッキ | φ25(直径25mm) | 243g |
| ・221-747 | ドラム ブラケット 135° 32 | ZDC | クロームメッキ | φ32(直径32mm) | 392g |
様々な場所に簡単に取り付けが可能なブラケット。
【特長】
・取付け台座は長方形なので、さまざまな場所に簡単に取り付け可能。
・パイプを挿入する135°の二股形状の頭は360度に首を振るので、取付け方向を選ばない。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ハンガーパイプ回転式ブラケット(止)
0通常価格(税別):1,047円~

鍋屋バイテック
UXAF チューブラ取っ手
0通常価格(税別):10,893円~

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):325円~

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):218円~

ミスミ
クランプレバー 焼付塗装タイプ
4.7通常価格(税別):749円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):247円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):289円~

ミスミ
厚型ローレットノブ
4.6通常価格(税別):239円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):664円~