ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ドラム ブラケットF 止・通

通常単価(税別)
1,290円~1,976円
税込単価
1,419円~2,174円
通常出荷日:3日目

【特長】・球体と立方体を融合させた今までにないフォルムのパイプブラケットです。・取付け台座は長方形で、...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ドラム ブラケットF 止・通の仕様

ドラム ブラケットF 止・通 イメージ

ドラム ブラケットF 止・通 イメージ

注意

  • ※ ビス止めの際はビス穴に対し頭が邪魔にならないように首を振り、よけてから取付けてください。

ドラム ブラケットF 止・通の寸法

 

(単位:mm)

 

ドラム ブラケットF 止・通の寸法図

ドラム ブラケットF 止・通の寸法図

  • ※ ( )内寸法はφ32(直径32mm)用を示します。
商品番号商品名材質仕上げ適用パイプ径耐荷重重量
221-730ドラム ブラケット F25止ZDCクロームメッキφ25(直径25mm)30kgf162g
221-731ドラム ブラケット F25通ZDCクロームメッキφ25(直径25mm)30kgf152g
221-732ドラム ブラケット F32止ZDCクロームメッキφ32(直径32mm)40kgf279g
221-733ドラム ブラケット F32通ZDCクロームメッキφ32(直径32mm)40kgf257g

型番リスト

表示件数

耐荷重

(kgf)

適用パイプ径

(φ)

仕様

最小発注数量
30
25
止
1個
40
32
止
1個
40
32
通
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,290円
( 1,419円 )
3日目
1,976円
( 2,174円 )
3日目
1,976円
( 2,174円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・球体と立方体を融合させた今までにないフォルムのパイプブラケットです。
・取付け台座は長方形で、パイプ挿入部の頭は360度に首を振るので、取付け方向を選びません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム ブラケットF 止・通のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラム ブラケットF 止・通
ドラム ブラケットFコーナー
ドラム ブラケット135°
ドラム 三方
ドラム フリーソケット
ドラム エンドキャップ
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格1,290円-1,417円 -2,167円1,035円2,486円780円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
材質ZDCZDCZDCZDCZDCZDC
仕上げクロームメッキクロームメッキクロームメッキクロームメッキクロームメッキクロームメッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト