ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ハンルトフック

通常単価(税別)
1,099円
税込単価
1,209円
通常出荷日:3日目

型番:

242-278
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

242-278の仕様・寸法情報

種類
フック
材質
SUS304
仕上げ
ヘアーライン
仕様
アンカー付

型番リスト

表示件数
型番
242-278
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,099円
( 1,209円 )
3日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンルトフックの型番242-278のページです。 型番242-278に関する仕様情報を記載しております。
ハンルトフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンルトフック
SUS304製回転ナスカン
カラビナフック
SUS304製アイストラップ
プチカラビナ 242-452・242-453・242-454
グリップフック
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格1,099円2,065円 -812円 -544円 -1,264円 -531円
通常出荷日3日目5日目4日目4日目4日目3日目
種類フックスイベル・スナップカラビナ・スナップフックアイストラップカラビナ・スナップフックフック
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
仕上げヘアーライン光沢バレル研磨光沢バレル研磨光沢バレル研磨光沢バレル研磨研磨
仕様アンカー付回転ナスカンカラビナフックアイストラッププチカラビナアンカー付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました