ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

グリップフック

型番:

242-264
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

242-264の仕様・寸法情報

種類
フック
材質
SUS304
仕上げ
研磨
耐荷重(kgf)
60
仕様
アンカー付
-
-

商品情報

外形図

グリップフック 外形図

製品仕様

商品名材質仕上げ耐荷重重量
グリップフックアンカー付SUS304研磨60kgf30g

型番リスト

表示件数
型番
242-264
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
531円
( 584円 )
3日目

詳細情報

基本情報

杉田エース 吊具・引締用部材 グリップフック。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップフックの型番242-264のページです。 型番242-264に関する仕様情報を記載しております。
グリップフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップフック
チェーンフック(ステンレス)
SUS304製回転ナスカン
KU吊り金具 45型
SUS304製アイスナップ
スイベルスナップ SUS304
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格531円1,060円2,065円 -10,260円1,392円 -1,532円 -
通常出荷日3日目4日目5日目3日目4日目5日目
種類フックカラビナ・スナップフックスイベル・スナップ吊りカンスイベル・スナップスイベル・スナップ
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
仕上げ研磨光沢バレル研磨光沢バレル研磨研磨光沢バレル研磨光沢バレル研磨
耐荷重(kgf)6030-1000--
仕様アンカー付チェーンフック回転ナスカン-アイスナップスイベルスナップ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました