ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ジンクロ梁付け吊環

通常単価(税別)
8,824円
税込単価
9,706円
通常出荷日:3日目

杉田エース 吊具・引締用部材 梁付け吊環。

型番:

242-173
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

242-173の仕様・寸法情報

種類
吊りカン
材質
スチール
仕上げ
電気亜鉛メッキ
サイズ
450×806
耐荷重(kgf)
3000
-
-

商品情報

外形図

ジンクロ梁付け吊環 外形図

製品仕様

材質仕上げサイズ耐荷重重量
スチール電気亜鉛メッキ450×8063,000kgf5.0kg

梁付け吊環

ジンクロ梁付け吊環 製品仕様

【ご注意】

  • 機構(公団)住宅 AE-135-C、公共住宅 E-115-C該当品です。

型番リスト

表示件数
型番
242-173
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,824円
( 9,706円 )
3日目

詳細情報

基本情報

杉田エース 吊具・引締用部材 梁付け吊環。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジンクロ梁付け吊環の型番242-173のページです。 型番242-173に関する仕様情報を記載しております。
ジンクロ梁付け吊環のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジンクロ梁付け吊環
SUS梁付け吊環
SUS吊環丸足 350
KU吊り金具 13型
KU吊り金具 38型
KU吊り金具 52型
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格8,824円13,475円6,752円8,939円10,796円6,695円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類吊りカン吊りカン吊りカン吊りカン吊りカン吊りカン
材質スチールSUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
仕上げ電気亜鉛メッキピーリング研磨研磨研磨研磨
サイズ450×806450×806φ19×350φ19×380φ19×385φ19×529
耐荷重(kgf)30003000300水平:1000/垂直:3001000150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました