ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

スラブ付吊環

通常単価(税別)
7,129円~10,171円
税込単価
7,842円~11,188円
通常出荷日:3日目

SUS304、スチール製の2種類の材質で展開している引締用部材。【特長】・材質がスチール、電気亜鉛メッ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

スラブ付吊環 外形図

製品仕様

型番材質仕上げサイズ耐荷重重量
242-192SUS304ピーリング250×8063,000kgf3.6kg
242-174スチール電気亜鉛メッキ250×8063,000kgf3.8kg
スラブ付吊環 外形図

型番リスト

表示件数

材質

仕上げ

最小発注数量
スチール
電気亜鉛メッキ
1個
SUS304
ピーリング
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,129円
( 7,842円 )
3日目
10,171円
( 11,188円 )
3日目

詳細情報

基本情報

SUS304、スチール製の2種類の材質で展開している引締用部材。
【特長】
・材質がスチール、電気亜鉛メッキ仕上げと、材質がSUS304、ピーリング仕上げの2タイプより選択できる。
・種類が吊りカンで、サイズが250×806mm。
・耐荷重が3,000kgfの範囲で使用可能。
【用途】
・吊具、引締用部材として必要な際に利用可能。
・使用できなくなった際の交換用部品として最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スラブ付吊環のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スラブ付吊環
SUS梁付け吊環
SUS吊環丸足 350
ジンクロ梁付け吊環
KU吊り金具 38型
KU吊り金具 13型
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格7,129円-13,475円6,752円8,824円10,796円8,939円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類吊りカン吊りカン吊りカン吊りカン吊りカン吊りカン
サイズ250×806450×806φ19×350450×806φ19×385φ19×380
耐荷重(kgf)3000300030030001000水平:1000/垂直:300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト