ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

KU吊り金具 13型

型番:

242-177
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

242-177の仕様・寸法情報

種類
吊りカン
材質
SUS304
仕上げ
研磨
サイズ
φ19×380
耐荷重(kgf)
水平:1000/垂直:300
-
-

商品情報

外形図

KU吊り金具 13型 外形図01

規格表

KU吊り金具 13型 規格表01

型番リスト

表示件数
型番
242-177
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,939円
( 9,833円 )
3日目

詳細情報

基本情報

アルミ製笠木を設ける場合のタイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KU吊り金具 13型の型番242-177のページです。 型番242-177に関する仕様情報を記載しております。
KU吊り金具 13型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KU吊り金具 13型
KU吊り金具 45型
KU吊り金具 38型
KU吊り金具 15型
KU吊り金具 52型
SUS梁付け吊環
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格8,939円10,260円10,796円8,939円6,695円13,475円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類吊りカン吊りカン吊りカン吊りカン吊りカン吊りカン
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
仕上げ研磨研磨研磨研磨研磨ピーリング
サイズφ19×380φ19×455φ19×385φ19×450φ19×529450×806
耐荷重(kgf)水平:1000/垂直:30010001000水平:1000/垂直:3001503000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました