ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

KU吊り金具 15型

通常単価(税別)
8,939
税込単価
9,833
通常出荷日:3日目

型番:

242-161
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

242-161の仕様・寸法情報

種類
吊りカン
材質
SUS304
仕上げ
研磨
サイズ
φ19×450
耐荷重(kgf)
水平:1000/垂直:300
-
-

型番リスト

表示件数
型番
242-161
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,939
( 9,833 )
3日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KU吊り金具 15型の型番242-161のページです。 型番242-161に関する仕様情報を記載しております。
KU吊り金具 15型のレビュー
この商品のレビューはありません

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました