ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • サイズ A(mm)

    ~mm
  • サイズ B(mm)

    ~mm
  • サイズ C(mm)

    ~mm
  • サイズ D(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(kgf)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ロングSかん

通常単価(税別)
422円~741円
税込単価
464円~815円
通常出荷日:3日目

S字の連結金具、吊具。【特長】・両端にテーパー加工。(85を除く)・全長は85mm、150mm、180...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

多用途で使用可能な「ロングSかん」

チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに最適な、ロングタイプのSかん。材質にはスチールを使用。クロームメッキ仕上げ。

チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに最適な、ロングタイプのSかん。材質にはスチールを使用。クロームメッキ仕上げ。

両端にテーパー加工。(85を除く)

両端にテーパー加工。(85を除く)

型番リスト

表示件数

サイズ A

(mm)

サイズ B

(mm)

サイズ C

(mm)

サイズ D

(mm)

耐荷重

(kgf)

最小発注数量
85
35
43
4
8
1個
150
43
54
5
10
1個
180
43
56
6
15
1個
300
43
56
6
20
1個
450
43
56
6
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
422円
( 464円 )
3日目
486円
( 535円 )
3日目
563円
( 619円 )
3日目
639円
( 703円 )
3日目
741円
( 815円 )
3日目

詳細情報

基本情報

S字の連結金具、吊具。
【特長】
・両端にテーパー加工。(85を除く)
・全長は85mm、150mm、180mm、300mm、450mmの計5種類と幅広い取り扱いで様々な用途に適用が可能。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングSかんのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アイボルト連結
5
満足度:5.0
やや太め。綺麗なメッキ。 しっかり強度もあり問題なく使えます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングSかん
ネジ込みラウンドアイ丸かん
パッドアイ丸かん 242-484・242-485・242-486
丸かんスクリュー 242-490・242-491・242-492
丸かん 242-512・242-513・242-514・242-583
プチカラビナ 242-452・242-453・242-454
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格422円-2,052円 -1,475円 -920円 -550円 -1,264円 -
通常出荷日3日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類Sカンマルカンボルト座付き金具・アイプレートマルカンボルトリングカラビナ・スナップフック
材質スチールSUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
仕上げクロームメッキ光沢バレル研磨電解研磨光沢バレル研磨光沢バレル研磨光沢バレル研磨
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト