ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

SUS上蓋取手

通常単価(税別)
2,460円
税込単価
2,706円
通常出荷日:7日目

【特長】・床点検口等の上蓋の取手にご使用いただけます。・材質:SUS304・仕上げ:ヘアーライン

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番:

162-113
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

162-113の仕様・寸法情報

本体種類
-
取付方法
-
本体 材質
[ステンレス] ステンレス
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
-
取付ピッチ P(mm)
-
取付高さ【範囲選択】(mm)
-
高さ H(mm)
-
グリップ断面形状
-
グリップ太さ【範囲選択】(mm)
-
グリップ太さ D(mm)
-
付加機能
-
詳細材質
SUS304
本体 表面処理
-
ピッチ P2(短手)※4つ穴の場合(mm)
-
耐荷重(2個あたり)(kgf)
-
呼称
-

商品情報

SUS上蓋取手の仕様について

SUS上蓋取手の外観写真 SUS上蓋取手/中

SUS上蓋取手の外観写真
SUS上蓋取手/中

寸法図

寸法図

SUS上蓋取手/大

SUS上蓋取手/大

寸法図

寸法図

SUS上蓋取手/特大

SUS上蓋取手/特大

寸法図

寸法図

商品番号商品名材質仕上げ耐荷重(2個あたり)重量単位
・162-111SUS上蓋取手 中SUS304ヘアーライン250kgf140g個
・162-112SUS上蓋取手 大SUS304ヘアーライン350kgf180g個
・162-113SUS上蓋取手 特大SUS304ヘアーライン350kgf460g個

型番リスト

表示件数
型番
162-113

本体種類

取付方法

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ H

(mm)

グリップ断面形状

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

付加機能

本体 表面処理

ピッチ P2(短手)※4つ穴の場合

(mm)

耐荷重(2個あたり)

(kgf)

呼称

最小発注数量
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,460円
( 2,706円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床点検口等の上蓋の取手にご使用いただけます。
・材質:SUS304
・仕上げ:ヘアーライン

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS上蓋取手の型番162-113のページです。 型番162-113に関する仕様情報を記載しております。
SUS上蓋取手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS上蓋取手
トランク取手(SUS304)
ショーケース取手
アゲブタ取手
スプリング付トランク取手 A-575
スプリング付フロア取手 A-589-3
メーカー杉田エース水本機械製作所タキゲン製造丸喜金属本社タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,460円3,275円2,047円2,550円4,609円 -2,200円
通常出荷日7日目2日目7日目3日目4日目〜9日目
本体 材質ステンレスSUS304その他ステンレスステンレス鋼板(SUS304)その他
詳細材質SUS304-亜鉛合金--亜鉛合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました