ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

Y型フラットレール用戸車

通常単価(税別)
537円~2,078円
税込単価
591円~2,286円
通常出荷日:3日目

杉田エース 戸車 Y型フラットレール用戸車。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

153-945

153-946

Y型フラットレール用戸車 153-945外形図
Y型フラットレール用戸車 153-946外形図

153-928

153-694

Y型フラットレール用戸車 153-928外形図
Y型フラットレール用戸車 153-694外形図

製品仕様

型番商品名材質仕上げサイズ耐荷重(2個あたり)重量
枠車
153-945戸車YU130スチールジュラコン亜鉛メッキφ3030kgf以下24g
153-946戸車YNK33スチールジュラコン亜鉛メッキφ3330kgf以下33g
153-928戸車YS42SUS304 1.5tジュラコン-φ4250kgf以下53g
153-694戸車SKYT30NSUS304 1.2tジュラコン枠:バレル研磨φ3030kgf以下64g

型番リスト

表示件数

枠材質

仕上げ

サイズ

(φ)

全長

(mm)

耐苛量(2個あたり)

(kgf)

入数

(個)

最小発注数量
ステンレス
-
30
86
30
20
1個
ステンレス
-
42
92
50
12
1個
スチール
亜鉛メッキ
30
68
30
20
1個
スチール
亜鉛メッキ
33
68
30
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
812円
( 893円 )
3日目
2,078円
( 2,286円 )
3日目
537円
( 591円 )
3日目
671円
( 738円 )
3日目

詳細情報

基本情報

杉田エース 戸車 Y型フラットレール用戸車。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Y型フラットレール用戸車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Y型フラットレール用戸車
M型フラットレール用戸車
Vレール戸車U型枠
Vレール戸車V型鉄枠
Vレール戸車V型ST枠
戸車(レール用・重量用)EA986VDシリーズ
メーカー杉田エース杉田エースハイロジックハイロジックハイロジックエスコ
通常価格537円-1,086円 -920円 -843円 -1,194円 -8,655円 -
通常出荷日3日目3日目4日目4日目4日目1日目
車材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂鋳鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト