17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M型フラットレール用戸車

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

M型フラットレール用戸車

販売終了

型番

153-038

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

杉田エース 戸車 M型フラットレール用戸車。

ご注意

  • カタログ記載の型番に誤記がございます。
    誤)153-993 ⇒ 正)156-993

指定中の仕様・寸法情報

車材質
樹脂
枠材質
ステンレス
仕上げ
-
サイズ(φ)
33
全長(mm)
68
耐苛量(2個あたり)(kgf)
30以下
入数(個)
1
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト