ファクトリーサプライ用品技術窓口
材質がアルミニウムを使用している金属L型アングル。【特長】・色はブロンズを採用し、アルマイトの型材で仕...
詳細を確認
| 型番 | サイズ 厚×辺×長 | 重量 |
|---|---|---|
| 227-204 | 0.8×19×3,640 | 0.30kg |
| 227-206 | 0.8×30×3,640 | 0.47kg |
材質がアルミニウムを使用している金属L型アングル。
【特長】
・色はブロンズを採用し、アルマイトの型材で仕上げている。
・サイズが0.8の厚さで、長さが3,640mmで辺の長さが12、15、19、25、30の5つのサイズで展開している。
・重量が0.19kg、0.23kg、0.30kg、0.39kg、0.47kg。
・5つのタイプのバリエーションより選択が可能。
【用途】
・薄物等辺アングルとして使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
L型アングル 面切削外側基準フリー指定タイプ
3.9
ミスミ
L型アングル 面切削直角度外側基準ラフ フリー指定タイプ
4
ミスミ
不等辺アングル アルミ:A6063 Rなし・Rあり(WEB掲載品)
5
ミスミ
等辺アングル アルミ:A6063 Rなし(WEB掲載品)
4.2
ミスミ
L型アングル 面切削直角度外側基準不等辺タイプ
4
ミスミ
アルミ製L型アングル 素材切断Rなしフリー指定タイプ
4.3
ミスミ
L型アングル 面切削直角度外側基準板厚フリー指定タイプ
4.6
ミスミ
L型アングル 素材切断Rあり2辺等辺タイプ
4.4
ミスミ
等辺アングル ステンレス:SUS304 Rあり(WEB掲載品)
4.4