17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安心ミニキャップ
  • 安心ミニキャップ
  • 安心ミニキャップ
  • 安心ミニキャップ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

安心ミニキャップ

販売終了

型番

163-737

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・テーブル、机、タンス、おもちゃ箱の角などに取付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます
・独自の素材を使用した丸みのある設計により、ぶつかり時の衝撃をやわらげ、こぶや切り傷を防止します

指定中の仕様・寸法情報

種類
コーナー・エッジプロテクター
断面形状
L形
材質
樹脂
品名
安心ミニキャップ TI-22 テープ付
サイズ D(mm)
22
サイズH(mm)
22
サイズW(mm)
22
材質(詳細)
軟質塩ビ
クリアー
入数
1
備考
両面テープ入
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト