17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

フレックスロケーター(テーパーピン) CP720

通常単価(税別)
2,4417,014
税込単価
2,6857,715
通常出荷日:3日目

【用途】・プレートの位置決め。【特長】・繰り返し位置決め精度が±10ミクロンです。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

フレックスロケーター

治具を短時間で正確に取り付けられる位置決め部品! シンプルな構造で低コストなのに繰り返し位置決め精度10μm!

  • 装置の段取り中の装置停止時間を短くできる。
  • 位置決め部品が簡単に取り付けられ、部品設置スペースを削減できる。
  • 従来品よりもコスト安。

低コストで高精度!ボルト固定タイプ!

フレックスロケーター(テーパーピン) CP720:関連画像

製品バリエーション

フレックスロケーター(テーパーピン) CP720:関連画像

フレックスロケーター(プロテクションカバー)CP725-P

フレックスロケーター(プロテクションカバー) 用途:CP725用保護カバー 

フレックスロケーター(テーパーピン) CP720:関連画像

フレックスロケーター センター固定(テーパーブッシュ)

フレックスロケーター センター固定(テーパーブッシュ)  用途:プレートの位置決め 特長:繰り返し位置決め精度が±10ミクロン フレックスロケーター センター固定(テーパーピン)とセット品です 

フレックスロケーター(テーパーピン) CP720:関連画像

フレックスロケーター センター固定(プロテクションカバー)

フレックスロケーター センター固定(プロテクションカバー) 用途:プレートの位置決め 特長:繰り返し位置決め精度が±10ミクロン。

フレックスロケーター(テーパーピン) CP720:関連画像

フレックスロケーター センター固定(テーパーピン)

フレックスロケーター センター固定(テーパーピン) 用途:プレートの位置決め 特長:繰り返し位置決め精度が±10ミクロン。フレックスロケーター センター固定(テーパーブッシュ)とセット品です 

型番リスト

表示件数

取付側外径

(mm)

ねじの呼び M

適用テーパーブッシュ

RoHS?最小発注数量
25
M 8×1.25
CP725-25050
10
1個
38
M10×1.5
CP725-38070
10
1個
56
M16×2
CP725-56095
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,441
( 2,685 )
3日目
4,029
( 4,432 )
3日目
7,014
( 7,715 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・プレートの位置決め。
【特長】
・繰り返し位置決め精度が±10ミクロンです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレックスロケーター(テーパーピン) CP720のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
装置の位置決めに、
5
満足度:5.0
装置の位置決めに、バリエーションが豊富で、汎用装置に活用しています。便利です。
0人が参考にしています。
ワークの位置決めに
5
満足度:5.0
相対位置を確保するために、ストレート形状のものよりも導入性や再現性がよく重宝しています。2面拘束出来るため当然外力による...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレックスロケーター(テーパーピン) CP720
フレックスロケーター センター固定(テーパーピン)(CP721)
ワンタッチフレックスロケーター(テーパーピン、ストレートピン)(CP722)
ストレートピン (BJ720)
ワンタッチフレックスロケーター ノブタイプ(テーパーピン)
スプリングピン(高精度型)(CP710-A,CP710-B)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格2,441-2,597 -18,141673 -25,23414,932 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
材質スチール--スチール-スチール
基本形状ボルト止め--ストレート/エアーベント付-ツバ付
導入側断面形状---
導入側先端形状テーパ--テーパ-テーパ
導入側形状ボルト止め穴付--メネジ付-なし

位置決めピンカテゴリの売れ筋ランキング