ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 内径A(mm)

    ~mm
  • 入数(個)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

二重リング【10~16個入り】

通常単価(税別)
505円~588円
税込単価
556円~647円
通常出荷日:4日目

ハイロジック 吊具・引締用部材 二重リング。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

内径A

(mm)

材質

入数

(個)

品名

最小発注数量
13
ステンレス
10
二重リング(13㎜)
1パック

10個入り

18
鉄
16
二重リング(20㎜)
1パック

16個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
588円
( 647円 )
4日目
505円
( 556円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ハイロジック 吊具・引締用部材 二重リング。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二重リングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二重リング
Wリング(二重リング)
ステンレスWリング(二重リング)
ダブルリング(二重リング) 鉄
ステンレス 二重リンク
ステン二重リング(SUS304)
メーカーハイロジック新生発条工業新生発条工業ニッサチェイン水本機械製作所八幡ねじ
通常価格505円-58円 -64円 -5,676円 -14円 -429円 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目5日目1日目〜4日目
種類リングリングリングリングリングリング
ヘッダ寸法(mm)W55×H120×D12-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト