ファクトリーサプライ用品技術窓口

鍵3本付。

屋内外を問わず施錠にご利用可能。

外形図
| 型番 | 製品名 | 入数 (個) | 寸法(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | φF | G | ヘッダ | |||
| G-259 | ディンプル南京錠30mm指定鍵番号 | 1 | 30.0 | 52.0 | 29.0 | 23.0 | 25.6 | 4.8 | 13.0 | W55×H120×D17 |
| G-260 | ディンプル南京錠35mm指定鍵番号 | 1 | 35.0 | 56.2 | 30.0 | 26.2 | 31.0 | 6.0 | 14.0 | W75×H120×D17 |
| G-261 | ディンプル南京錠40mm指定鍵番号 | 1 | 40.0 | 63.0 | 33.0 | 30.0 | 34.8 | 6.4 | 14.7 | W75×H120×D17 |
| G-262 | ディンプル南京錠45mm指定鍵番号 | 1 | 45.0 | 67.8 | 36.6 | 31.2 | 39.4 | 7.2 | 15.2 | W75×H120×D17 |
ディンプルタイプ、ダブルロック機構により高い防犯性を備えた南京錠。
【特長】
・本体は真ちゅう、弦は耐腐食性に優れたステンレス製。
・子鍵3本セット。
・ディンプルタイプなので不正解錠を防止。
【用途】
・扉やロッカー、郵便受け等の施錠に最適。

ハイロジック
シリンダー弦長錠 鍵番号違い

ハイロジック
シリンダー倉庫錠
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タキゲン製造
南京錠 C-555N
4.8通常価格(税別):1,057円~

エスコ
38mm 南京錠(ロックアウト用/赤) EA983TB-31
5通常価格(税別):1,610円

SOL(清水)
ソール シリンダ南京錠(ツル長タイプ)
0通常価格(税別):1,304円~

パンドウイット
ロックアウト用パドロック
3通常価格(税別):3,896円~

フジテックジャパン
可変式3段ロック
0通常価格(税別):595円~

タキゲン製造
南京錠 C-574
0通常価格(税別):1,680円~

アイアイ
南京錠 IBシリーズ
0通常価格(税別):611円~

タキゲン製造
樹脂製南京錠 CP-659-ML
0通常価格(税別):7,392円~

SOL(清水)
チェーン&パドロック
0通常価格(税別):2,140円