ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディンプル南京錠錠の使用例

ディンプル南京錠の寸法図

ディンプルキーの外観
| 品番 | 品名 | へッダ寸法 | A | B | C | D | E | φF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-250 | ディンプル南京錠30mm | W55×H120×D17 | 30.0 | 52.0 | 29.0 | 23.0 | 25.6 | 4.8 | 13.0 |
| G-251 | ディンプル南京錠35mm | W75×H120×D17 | 35.0 | 56.2 | 30.0 | 26.2 | 31.0 | 6.0 | 14.0 |
| G-252 | ディンプル南京錠40mm | W75×H120×D17 | 40.0 | 63.0 | 33.0 | 30.0 | 34.8 | 6.4 | 14.7 |
| G-253 | ディンプル南京錠45mm | W75×H120×D17 | 45.0 | 67.8 | 36.6 | 31.2 | 39.4 | 7.2 | 15.2 |
| G-254 | ディンプル南京錠50mm | W75×H120×D17 | 50.0 | 77.9 | 40.0 | 37.9 | 43.8 | 7.9 | 17.0 |
単位 : mm
我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。
シリンダーキーで解錠するタイプの南京錠。
【特長】
・本体材質:真ちゅう
・つる材質:SUS304
・不正解除されにくいディンプルキーを採用
・鍵がリバーシブルタイプなので暗い場所でもキーの方向が関係なく差し込める
・Wロックのステン弦を使用しているので切断されにくいタイプ
【用途】
・ロッカーやポスト、倉庫などに最適

ハイロジック
シリンダー弦長錠 鍵番号違い

水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タキゲン製造
南京錠 C-555N
4.8通常価格(税別):1,057円~

フジテックジャパン
可変式4段ロック
0通常価格(税別):807円~

ハイロジック
外でも使える3~4段文字合わせ錠
0通常価格(税別):1,245円~

エスコ
38mm 南京錠(ロックアウト用/赤) EA983TB-31
5通常価格(税別):1,610円

日本ロックサービス
タイタリウム南京錠 吊長 3本キー
4通常価格(税別):2,601円~

パンドウイット
ロックアウト用パドロック
3通常価格(税別):3,896円~

ハイロジック
シリンダー錠 ステン弦長Wロック南京錠(弦長番号違い)
0通常価格(税別):2,218円~

タキゲン製造
樹脂製南京錠 CP-659-ML
0通常価格(税別):7,392円~

AGENT(大黒製作所)
万能引違戸錠 BJ
0通常価格(税別):12,403円