ファクトリーサプライ用品技術窓口


ステンレス太鼓錠の使用例

ステンレス太鼓錠の寸法図
| 品番 | 品名 | ヘッダ寸法 | A | B | φC |
|---|---|---|---|---|---|
| GY-177 | ステンレス太鼓錠50mm | W55×H120×D27 | 48 | 11 | 7 |
| GY-178 | ステンレス太鼓錠70mm | W95×H120×D30 | 66 | 20 | 9.5 |
単位 : mm
我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。
シリンダーキーで解錠するタイプの南京錠。
【特長】
・材質:ステンレス
・オールステンレスで錆びにくい南京錠
・弦が見える範囲が狭いので切断しづらい南京錠
【用途】
・倉庫などに最適

ハイロジック
シリンダー倉庫錠
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タキゲン製造
南京錠 C-555N
4.8通常価格(税別):1,057円~

エスコ
38mm 南京錠(ロックアウト用/赤) EA983TB-31
5通常価格(税別):1,610円

SOL(清水)
ソール シリンダ南京錠(ツル長タイプ)
0通常価格(税別):1,304円~

パンドウイット
ロックアウト用パドロック
3通常価格(税別):3,896円~

フジテックジャパン
可変式3段ロック
0通常価格(税別):595円~

タキゲン製造
南京錠 C-574
0通常価格(税別):1,680円~

アイアイ
南京錠 IBシリーズ
0通常価格(税別):611円~

タキゲン製造
樹脂製南京錠 CP-659-ML
0通常価格(税別):7,392円~

SOL(清水)
チェーン&パドロック
0通常価格(税別):2,140円