17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

弦長南京錠 鍵番号違い

  • 種類
    南京錠
  • 本体材質
    真ちゅう
  • つる材質
    鉄+ビニールチューブ
  • 本体幅 (mm)
    39
  • 全長 (mm)
    182
  • 本体全長 (mm)
    33
  • サイズ D (mm)
    177
  • 吊金径 (φmm)
    7
  • ヘッダ寸法 (mm)
    W70×H289×D13
  • 品名
    弦長南京錠40㎜×150㎜

型番:

G-101
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

弦の部分にビニールコーティングを施している弦長南京錠

弦長南京錠(鍵番号違い)の使用例

弦長南京錠(鍵番号違い)の使用例

弦長南京錠(鍵番号違い)の寸法図

弦長南京錠(鍵番号違い)の寸法図

品番品名ヘッダ寸法ABCDφE
G-101弦長南京錠40mm×150mmW70×H289×D1339149331777

単位 : mm

開発秘話

 

我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。

G-101の仕様・寸法情報

種類
南京錠
本体材質
真ちゅう
つる材質
鉄+ビニールチューブ
本体幅(mm)
39
全長(mm)
182
本体全長(mm)
33
サイズ D(mm)
177
吊金径(φmm)
7
ヘッダ寸法(mm)
W70×H289×D13
品名
弦長南京錠40㎜×150㎜

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
G-101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,167円
( 2,384円 )
4日目

詳細情報

基本情報

用途が広がる弦長タイプの南京錠。
【特長】
・本体材質 : 真ちゅう。
・つる材質 : 鉄+ビニールチューブ。
・本体と弦が分離することにより幅広い場所にも使用可能。
・弦の部分にビニールコーティングを施しておりキズが付きにくい。
【用途】
・ロッカーやポスト、倉庫などに最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

弦長南京錠 鍵番号違いの型番G-101のページです。 型番G-101に関する仕様情報を記載しております。
弦長南京錠 鍵番号違いのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
弦長南京錠 鍵番号違い
弦長符号錠
弦長丸形文字合せ錠
丸形4段文字合せ錠
シリンダー弦長錠 鍵番号違い
シリンダー錠 ステン弦長Wロック南京錠(弦長番号違い)
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格2,167円1,507円1,925円1,602円1,175円 -2,218円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類南京錠文字(数字)合わせ錠文字(数字)合わせ錠文字(数字)合わせ錠南京錠南京錠
本体材質真ちゅう亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト真ちゅう真ちゅう
つる材質鉄+ビニールチューブ鉄鉄鉄真ちゅうSUS304
本体幅(mm)39302327.5--
全長(mm)182987061--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました