17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸形4段文字合せ錠 G-093

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

丸形4段文字合せ錠

販売終了

型番

G-093

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ダイヤルタイプで簡単に施錠・解錠が可能な文字合せ錠。
【特長】
・4段式なのでいたずらなどをされても解錠されにくくなる。
・キーナンバーは変えられない。
・本体 : 亜鉛ダイカスト、つる : 鉄 / クロームメッキ。
【用途】
・ロッカーやポスト、倉庫などに最適。

指定中の仕様・寸法情報

種類
文字(数字)合わせ錠
本体材質
亜鉛ダイカスト
つる材質
つる表面処理
クロームメッキ
本体幅(mm)
27.5
全長(mm)
61
本体全長(mm)
37
サイズ D(mm)
24
サイズ E(mm)
22.5
吊金径(φmm)
5
本体厚さ(mm)
27.5
ヘッダ寸法(mm)
W55×H120×D30

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト